CHASSIS
Anwendung auf dem Tragrahmen des Fahrzeuges. Egal ob auf der Schiene, auf der Strasse oder komplett im unbefestigten Gelände, wir bieten leistungsfähige Technik zu Ihrem System für sicheres Bremsen, verbesserte Traktion, die Kühlung oder eine komfortable Reise.

ANTRIEBSSTRANG
Der Bereich mit den härtesten Anforderungen im Fahrzeug. Umgebungsbedingungen die durch hohe Temperaturen, NVH und extensive Einwirkdauer und Zyklenzahl charakterisiert sind, erfordern herausragende Leistung und robuste Designs - Herausforderung angenommen.

KABINE UND FAHRZEUGAUFBAU
Anwendungen im direkten Umfeld von Fahrern, Passagieren und Bedienern, oder viele andere Funktionen die integraler Bestandteil des Grundfahrzeugs sind. Unsere Komponenten verbessern Komfort, Sicherheit und Funktionalität.

MOBILE AUTOMATION
Fahrzeuge sind dazu da, sich von A nach B zu bewegen. In vielen Fällen ist aber die Bewegung nicht die charakteristische Hauptaufgabe der Fahrzeuge. Die Aufbauten und Prozesse, die auf und in vielen Fahrzeugen installiert sind, definieren den letztendlichen Einsatzbereich. Egal, ob sie nach einer Lösung zur Pilotierung des Hydrauliksystems suchen, die Leitungen des zentralen Schmiersystems verbinden wollen, Drücke oder Durchflüsse mit Proportionaltechnik regeln, oder einfach Geländer und Trittstufen bewegen und sichern wollen, wir sind ihr Ansprechpartner.