Industrial Automation, Life Science

Schrägsitzventile | Serie ASX - ASP

Die Ventile sind aus Edelstahl und bieten die ideale Lösung für zahlreiche industrielle Anwendungen. Dank der hohen Durchflussraten eignen sich diese Ventile auch für Anwendungen, bei denen die Steuerung viskoser Fluide notwendig ist. Je nach erforderlichen Nennweiten, Anschlüssen und eingesetzten Medien sind verschiedene Ausführungen erhältlich. Für Anwendungen mit entgegengesetzter Durchflussrichtung sind ebenfalls spezifische Modelle verfügbar, die beim Schließen des Ventils den Wasserhammer-Effekt vermeiden.

SERIE ASX

Die Ventile sind aus Edelstahl und bieten die ideale Lösung für zahlreiche industrielle Anwendungen. Dank der hohen Durchflussraten eignen sich diese Ventile auch für Anwendungen, bei denen die Steuerung viskoser Fluide notwendig ist. Je nach erforderlichen Nennweiten, Anschlüssen und eingesetzten Medien sind verschiedene Ausführungen erhältlich. Für Anwendungen mit entgegengesetzter Durchflussrichtung sind ebenfalls spezifische Modelle verfügbar, die beim Schließen des Ventils den Wasserhammer-Effekt vermeiden.

Schrägsitzventil Serie ASX

 

Vorteile:

  • Hoher Durchfluss
  • Geringer Strömungswiderstand
  • Version zur Vermeidung des Wasserhammer-Effekts
  • Konformität mit der Druckgeräterichtlinie 97/23/EC
  • Konformität mit der ATEX-Richtlinie

Branchen und Anwendungen

  • Zellstoff & Papier
  • Textil
  • Chemie
  • Energie
  • Wasseraufbereitung
  • Lebensmittel & Getränke
  • Dampf- & Heißwasserbehandlung
  • Luft- & Gasaufbereitung
  • Pharma & Kosmetik

SERIE ASP

Die direktgesteuerten Schrägsitzventile Serie ASP sind die ideale Lösung für industrielle Anwendungen, die robuste und widerstandsfähige Lösungen erfordern. Sie sind geeignet für die Gasversorgung, inerte Flüssigkeiten und Fluide, die Schwebstoffe enthalten. Es sind verschiedene Ausführungen mit Gewindeanschlüssen von 3/8" bis 2-1/2" erhältlich. Die Version mit Durchflussrichtung über dem Sitz eignet sich für Gas- und Dampfanwendungen. Für Flüssigkeiten eignen sich die Modelle mit Durchflussrichtung unter dem Sitz.

Schrägsitzventil Serie ASP

Vorteile:

  • Differenzdruck bis zu 20 bar
  • Hoher Durchfluss
  • Geringer Strömungswiderstand
  • Version zur Vermeidung des Wasserhammer-Effekts
  • Konformität mit der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU

Branchen und Anwendungen: Textil - Wasseraufbereitung - Dampf- & Heißwasserbehandlung - Energie - Zellstoff & Papier - Luft- & Gasaufbereitung