Dentalbranche

Der Markt für zahnmedizinische Geräte wie z.B. Stühle und Scaler benötigt Komponenten für die Steuerung von Luft und Wasser der zahnärztlichen Handinstrumente.

ANWENDUNG: Magnetventil für die Absaugeinrichtung.

PRODUKT: 3/2-Wegeventile Serie KN: finden aufgrund des geringen Energieverbrauchs und kompakter Bauweise Einsatz in wissenschaftlichen Anwendungen.

Serie KN Wegeventile

ANWENDUNG: Steuerung und Handhabung von Instrumenten: Turbinen, Mikromotoren und Scaler

PRODUKT: Serie DB Mehrkanalverteiler für Dentaleinheiten: eine modulare und kompakte Lösung, die pneumatische, hydraulische und elektrische Verbindungen optimiert – und dadurch die Montagezeit an Maschinen in der Industrie und im Gesundheitswesen verkürzt.

ANWENDUNG: Zufuhr und Luft-Wasser-Aufbereitung

PRODUKTE: 

  • Serie M Mikroregler:  Anschluss G1/8 und G1/4,  KTW zertifizierte Dichtungen
  • Serie N Filterregler:  Anschluss G1/8 und G1/4.

ANWENDUNG: Hygiene.

24.09.2020