Industrial Automation, Life Science

Verschraubungen, Stromventile, Zubehör in Edelstahl

Lösungen für aggressive Fluide

Lösungen für aggressive Fluide

Born to resist


Camozzi hat das Produktportfolio im Bereich Pneumatik und Fluidtechnik um Verschraubungen, Stromventile und Zubehör in Edelstahl 1.4404 erweitert. Diese Produktreihe ist extrem widerstandsfähig gegen Korrosion und Verschmutzungen und eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen.

Das komplette Sortiment umfasst Steckverschraubungen, Schnellverschraubungen, Zubehör, Stromventile, Schalldämpfer und Kugelhähne in verschiedenen Ausführungen und Größen und bietet die optimale Lösung für Ihre Anwendung.

Alle Produkte garantieren auch bei aggressiven Fluiden einen sicheren und zuverlässigen Einsatz.

Komplett aus Edelstahl produziert ist dieses Sortiment ideal für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der pharmazeutischen, chemischen und Gesundheits- und Kosmetikindustrie. Hygiene, Zuverlässigkeit und chemische Beständigkeit stehen hier an oberster Stelle.


VORTEILE:

  • Hohe Beständigkeit gegen aggressive Fluide und Umgebungen 
  • NSF-Zertifizierung für Anwendungen im Lebensmittelbereich
  • Einfaches Verbinden und Lösen
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Beständigkeit gegen Stöße und mechanische Beanspruchungen

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN:

  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
  • Chemische Industrie
  • Pharmazeutische Industrie 
  • Life Science
  • Lasermaschinen
  • Lackier- und Beschichtungssysteme
  • Wärmemanagement


NSF certification for food processing applications
[For further information click on the logo to consult NSF Product and Service Listings]