Katalog

Katalog


Disegni 2D/3D

2D/3D

Industrial Automation

Serie D - Ventilinsel mit CoilVision Technologie

Die neue Ventilinsel Serie D ist mit der CoilVision Technologie ausgestattet. Sie prognostiziert für jedes Magnetventil, welche Auswirkungen der Verschleiß auf die Funktionalität seiner Bauteile hat.

Die neue Ventilinsel Serie D ist mit der CoilVision Technologie ausgestattet. Sie prognostiziert für jedes Magnetventil, welche Auswirkungen der Verschleiß auf die Funktionalität seiner Bauteile hat.

Mit CoilVision werden Leistungsparameter wie Stromaufnahme und Spulentemperatur proaktiv überwacht. Zusätzlich werden Betriebsdaten, eventuelle Fehlermeldungen, sowie die Funktionssicherheit an die SPS übermittelt oder über WLAN an ein IIoT-Gateway (Industrial Internet of Things) und in die Cloud gesendet.

Die Ventilinsel Serie D zeichnet sich mit einer Baubreite von 10 mm durch kompakte Abmessungen bei gleichzeitig hohem Volumenstrom aus. Sie kann in kleinen Einbauräumen und in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt werden.

Die COILVISION Technologie wurde entwickelt, um die Betriebsparameter der Vorsteuerventile kontinuierlich zu überwachen. Jede Schaltung des Vorsteuerventils – bei unterschiedlichen Schaltzyklen und Umgebungsbedingungen – wird analysiert, um mit den erfassten Daten über Software-Algorithmen die Funktionssicherheit der Ventile vorhersehbar zu machen.

Go