Industrial Automation

Ventile und Magnetventile Serie D | Versionen VA & VB

Vielseitig, kompakt, flexibel.

Vielseitig, kompakt, flexibel.

 

Die Serie D wurde durch zwei Ventilversionen erweitert, die eine einfache Montage und hohe Leistungen bei kompakten Abmessungen bieten.

Die Versionen VA und VB sind in drei Baubreiten mit unterschiedlichen Durchflussraten erhältlich. Sie können einzeln oder auf einer Grundplatte verwendet werden.

Dank ihrer Vielseitigkeit, der kompakten Bauweise und dem extrem robusten Aluminiumgehäuse eignen sich die Ventile der Serie D für zahlreiche industrielle Anwendungen, auch unter schwierigen Betriebsbedingungen.

Die Funktionalität und hohe Flexibilität der Ventile machen sie zu einer äußerst vielseitigen und präzisen Lösung für jeden Bedarf.


VORTEILE:

  • Robuste Bauweise
  • Kompaktes Design für enge Einbauräume
  • Maximale Flexibilität