Industrial Automation

Serie QL - Kurzhubzylinder

Kompakt und leicht

Kompakt und leicht

Die neuen Serie QL Kurzhubzylinder sind in verschiedenen Durchmessern verfügbar und so konzipiert, dass sie ein breites Spektrum an Anwendungsanforderungen abdecken: leichte Aufgaben in der Verpackung oder Montage bis hin zu den anspruchsvollen Anforderungen im Handling von Komponenten für die Holzbearbeitung.

Das leichte Gewicht des Aluminiumkörpers und die kompakte Bauweise ermöglichen eine schnelle und einfache Montage, auch in beengten oder anspruchsvollen Einbausituationen.

Die Serie QL ist doppeltwirkend, magnetisch und mit durchgehender Kolbenstange erhältlich. Bei speziellen Konstruktionsanforderungen können diese Zylinder mit zwei unterschiedlich großen Fußbefestigungen verwendet werden. Dies erweitert die Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsfreundlichkeit dieser Produktserie.


VORTEILE:

  • Kompaktes Design
  • Reduziertes Gewicht
  • Einfache Montage

BRANCHEN:

  • Verpackung
  • Montage
  • Lebensmittel & Getränke
  • Kunststoff & Gummi
  • Holzbearbeitung
Go