Industrial Automation, Life Science

Serie DB – Mehrkanalverteiler für Flüssigkeiten und für Dentaleinheiten

Die Serie DB ist eine modulare und kompakte Lösung, die pneumatische, hydraulische und elektrische Verbindungen optimiert – und dadurch die Montagezeit an Maschinen in der Industrie und im Gesundheitswesen verkürzt.

Die Serie DB ist eine modulare und kompakte Lösung, die pneumatische, hydraulische und elektrische Verbindungen optimiert – und dadurch die Montagezeit an Maschinen in der Industrie und im Gesundheitswesen verkürzt.

Das Konzept des Verteilers, der Magnetabschaltventile in Miniaturform mit proportionalen Steuerventilen verbindet, erlaubt maximale Flexibilität bei der Konfiguration mehrerer Module.

Jeder einzelne Verteiler unterstützt mehrere Konfigurationen und kann problemlos auf die Betriebsanforderungen verschiedener Anwendungen abgestimmt werden.

So ist es zum Beispiel im Dentalbereich mit der richtigen Konfiguration möglich, die Anschlüsse der Luft- und Wasserleitungen für den Betrieb mit Turbinen, Mikromotoren, Scalern und Spritzen zu optimieren.

Dank seiner Materialbeschaffenheit ermöglicht der Verteiler beispielsweise an Entnahmestellen die Durchleitung verschiedener Gase (wie Kohlendioxid oder Stickstoff zur Karbonisierung und Konservierung) und Flüssigkeiten, was im Lebensmittel- und Getränkebereich einen großen Vorteil darstellt.

Go