Industrial Automation

Serie CGSP - Parallelgreifer

Kompakt, robust und leicht - für sensibles Greifen.

Kompakt, robust und leicht - für sensibles Greifen.

Die Parallelgreifer Serie CGSP mit T-Führung sind selbstzentrierend und in vier verschiedenen Baugrößen (20, 25, 32 und 40 mm) erhältlich. Dank der verwendeten Werkstoffe und Oberflächenbeschichtung gewährleisten sie eine lange Lebensdauer. Die Parallelgreifer eignen sich durch ihren Schutz vor Verunreinigungen auch für den Einsatz in staubigen Umgebungen.

Ihre kompakte, leichte Bauweise und hohe Wiederholgenauigkeit ermöglichen den Einsatz gerade bei der Handhabung kleiner Gegenstände. Typische Einsatzbereiche sind Pick & Place Anwendungen, Zuführung und Maschinenbestückung, wie z. B. bei der Montage elektronischer Komponenten, in der Kosmetik- und Medizinindustrie sowie für Lebensmittelverpackungen.

VORTEILE:

  • Robuste, kompakte und leichte Bauweise
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Kräften
  • Hohe Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit
  • Hohe Wiederholgenauigkei
  • Frei von Kupfer, Silikon und PTFE
  • Hohe Austauschbarkeit (Zentrierbuchsen)
  • Positionserkennung möglich
  • Schutz vor Verunreinigungen (IP40)

BRANCHEN:

  • Montage & Robotik
  • Kunststoff & Gummi
  • Lebensmittel & Getränke
  • Kosmetik
  • Medizinindustrie

ANWENDUNGEN:

  • Pick & Place
  • Zuführung
  • Maschinenbestückung