Industrial Automation, Life Science

Serie ASX Schrägsitzventile

Die Ventile sind aus Edelstahl und bieten die ideale Lösung für zahlreiche industrielle Anwendungen. Dank der hohen Durchflussraten eignen sich diese Ventile auch für Anwendungen, bei denen die Steuerung viskoser Fluide notwendig ist. Je nach erforderlichen Nennweiten, Anschlüssen und eingesetzten Medien sind verschiedene Ausführungen erhältlich. Für Anwendungen mit entgegengesetzter Durchflussrichtung sind ebenfalls spezifische Modelle verfügbar, die beim Schließen des Ventils den Wasserhammer-Effekt vermeiden.

Vorteile:

  • Hoher Durchfluss
  • Geringer Strömungswiderstand
  • Version zur Vermeidung des Wasserhammer-Effekts
  • Konformität mit der Druckgeräterichtlinie 97/23/EC
  • Konformität mit der ATEX-Richtlinie

Branchen und Anwendungen

  • Zellstoff & Papier
  • Textil
  • Chemie
  • Energie
  • Wasseraufbereitung
  • Lebensmittel & Getränke
  • Dampf- & Heißwasserbehandlung
  • Luft- & Gasaufbereitung
  • Pharma & Kosmetik
Go