Industrial Automation

Serie 7000 Fluidics - Steckverschraubungen für Kühlsysteme

Neue Steckverschraubungen für Kühlsysteme

Neue Steckverschraubungen für Kühlsysteme

Die Steckverschraubungen der Serie 7000 Fluidics ermöglichen einen optimalen Durchfluss von Flüssigkeiten in Kühlsystemen. Flüssigkeitskühlsysteme sind effizienter und meist geräuschärmer als Luftkühlsysteme. Sie eignen sich daher für zahlreiche Anwendungen, von Servern bis hin zu Industrieanlagen. Die Serie 7000 Fluidics wurde mit einem speziellen Kunststoff entwickelt, der auf ökologischen Rohstoffen basiert. Das Material ermöglicht eine Beständigkeit gegen Wasseraufnahme, Temperaturschwankungen und Kühlmittelzusätze. Es behält im Kontakt mit verschiedenen Flüssigkeiten eine konstante Formstabilität und überzeugt durch Langlebigkeit.

Die hervorragenden Halteeigenschaften machen die Serie 7000 Fluidics zu einer hervorragenden Alternative zu herkömmlichen Verschraubungen, da sie einen sicheren Halt des Schlauches garantieren. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und Beständigkeit bei wiederholtem Montieren und Lösen des Schlauchs. Eine zuverlässige Verbindung, kompakte Abmessungen und eine einfache Installation in beengten Bauräumen sind nur einige der Merkmale, die diese Verschraubungen zu einer innovativen Lösung für eine breite Palette von Kühlsystemen machen


SERIE 7000 FLUIDICS zur KÜHLUNG VON COMPUTER & ELEKTRONIK

Hohe Beständigkeit bei verschiedenen Flüssigkeiten

Elektronische Systeme, deren Stromversorgung und Rechenzentren benötigen zuverlässige und stabile Komponenten für Flüssigkeitskühlsysteme. Kühlsysteme schützen die Geräte vor Überhitzung, wodurch die Datensicherheit gewährleistet ist.

Anwendungen:

  • Serverschränke in Rechenzentren
  • Wasserkühlung für Server und Prozessoren 
  • Kühlplatten aus Aluminium  
  • Energiespeicher: Netzteil, Batterieschränke, Brennstoffzellen


SERIE 7000 FLUIDICS zur KÜHLUNG INDUSTRIELLER GERÄTE

Hohe Beständigkeit bei verschiedenen Flüssigkeiten

Lasersysteme, Kreisläufe für Spritzgusswerkzeuge und Schweißgeräte erfordern alle eine genaue thermische Kontrolle des Arbeitswerkzeugs und/oder des Werkstücks, um das beste Produktionsergebnis
zu erzielen. Die Serie 7000 Fluidics besteht aus einem innovativen Kunststoff, der weder korrodiert noch die Kühlflüssigkeit absorbiert und eine hohe mechanische Festigkeit auch bei hohen Temperaturen aufweist. Das Stecksystem der Verschraubung ermöglicht ein einfaches Verbinden und Lösen des Schlauchs. Dies reduziert Rüst- und Wartungszeiten, gewährleistet aber gleichzeitig eine zuverlässige
Verbindung auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Anwendungen:

  • Energie: Brennstoffzellen, Batterien, Energiespeicherung
  • Lasern und Schweißen: Laserköpfe und Generatoren, Schweißzangen, Kühlanlagen
  • Kunststoffspritzen: Formen, Kühlanlagen

Go