Industrial Automation

Serie 23 - Zylinder ISO 6432 Endlagendämpfung selbsteinstellend

Die neuen Pneumatikzylinder der Serie 23 basieren auf dem innovativen Konzept der selbsteinstellenden Endlagendämpfung und entsprechen der Norm ISO 6432.

Die neuen Pneumatikzylinder der Serie 23 basieren auf dem innovativen Konzept der selbsteinstellenden Endlagendämpfung und entsprechen der Norm ISO 6432.

Mit dem patentierten System reguliert der Zylinder automatisch die Dämpfung in der Endlage und erzielt so eine optimale Drosselung. Während der gesamten Dämpfungsphase ist die Zylinderbewegung fließend und ruckfrei, Vibrationen und Lärm sind reduziert, höhere Zuverlässigkeit und dauerhaft konstante Leistung garantiert. Da keine manuellen Einstellungen erforderlich sind, werden die Installationszeiten reduziert und Manipulationen vermieden. Die Zylinder eignen sich für zahlreiche industrielle Anwendungen, auch wenn sich Arbeitsbedingungen im Laufe der Zeit verändern. Beispiele sind geänderte Abmessungen oder Verschleiß von mechanischen Komponenten.

Selbsteinstellende Einlagendämpfung

Das "selbsteinstellende System“ wird mit Hilfe einer Dämpfungsbuchse realisiert. Auf dieser befinden sich Bohrungen an unterschiedlichen Positionen mit variierenden Abmessungen, um das System an verschiedenste Kombinationen aus Geschwindigkeit und Masse anzupassen.

 

Go