Industrial Automation, Life Science

Proportionaldruckregler | Serie PME

Kompakt, leicht und universell einsetzbar

Kompakt, leicht und universell einsetzbar

Der Proportionaldruckregler der Serie PME ist die ideale Lösung für industrielle Anwendungen, die eine präzise Druckregelung innerhalb eines Systems erfordern.

Dieser neue Regler zeichnet sich besonders durch geringes Gewicht und Abmessungen, bei gleichzeitig hoher Leistung aus. Dies ermöglicht eine größere Flexibilität in der Anwendung.

Die Serie PME ist in zwei Größen und Ausführungen erhältlich. Die Version mit integrierter Entlüftung ermöglicht das Drucklosschalten des Systems auch bei Stromausfall. Die Batterieversion garantiert die Regelung mehrerer Ausgänge mit einer einzigen Druckversorgung.

Jede Version wurde für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt und garantiert eine zuverlässige und präzise Steuerung des gesamten Systems.


VORTEILE:

  • Batterieversion
  • Version mit integrierter Entlüftung
  • Kompatibel mit Serie MD
  • Kompaktes Design
  • Konfiguration per APP mit NFC-Technologie