Industrial Automation

Parallelgreifer mit H-Führung | Serie CGPM

Präzise, leicht und robust

Präzise, leicht und robust

Unser selbst zentrierender Parallelgreifer mit H-Führung ist in 5 Größen verfügbar - mit Standard oder langem Hub. Dank der verwendeten Materialien und Oberflächenbeschichtung bietet dieser Greifer dauerhaft hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen. 

Aufgrund extrem kompakter Abmessungenhoher Wiederholgenauigkeit und Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit ist die Serie CGPM besonders für Pick & Place Anwendungen geeignet, die typischerweise im Bereich der Montage zu finden sind. 


VORTEILE:

  • Robuste, kompakte und leichte Bauweise
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Kupfer-, Silikon- und PTFE-frei
  • Hohe Schließ- und Öffnungskräfte
  • Schutz gegen Eindringen von Verunreinigungen (IP40)

BRANCHEN:

  • Montage & Robotik