Industrial Automation, Life Science

Open Frame Controller - Modular proportional regulator

Der proportionale Systembaukasten Open Frame Controller ist eine Plattform zur Regelung von Druck, Volumenstrom und Position im geschlossenen Regelkreis. Für Industrie 4.0 Anwendungen geeignet.

Der proportionale Systembaukasten Open Frame Controller ist eine Plattform zur Regelung von Druck, Volumenstrom und Position im geschlossenen Regelkreis. Für Industrie 4.0 Anwendungen geeignet.

Das System besteht aus zwei Basismodulen: Master und Slave, die individuell miteinander kombinierbar sind.

Grundfunktionen

Durchflussregelung mittels Differenzdrucksensoren und Kalibrierdüsen

  • Wird  nur der Master genutzt, kann ein Zwei-Wege-Volumenstromregler realisiert werden

  • Die Verwendung der Master-Slave-Kombination ermöglicht die Realisierung eines 3-Wege-Stromventils mit gleichen Eigenschaften

Druckregelung mittels Drucksensoren

  • Wird nur der Master genutzt, kann ein Zwei-Wege-Druckregler realisiert werden
  • Die Nutzung der Master-Slave-Kombination ermöglicht eine 3-Wege-Druckregelung

Positionsregelung für Pneumatikzylinder mit Wegmesssystem

  • Die Nutzung der Master-Slave-Kombination ermöglicht eine Positionsregelung

Vorteile

  • Regelung von Druck, Volumenstrom und Position
  • Schlüsselfertige, personalisierte Lösungen
  • Serielle Kommunikation
  • Modular

Anwendungen

Der Open Frame Controller kann je nach Anwendung leicht konfiguriert werden. Sie erhalten effiziente, schlüsselfertige Lösungen, durch die Montagezeiten und Gesamtplatzbedarf reduziert werden.

Die verschiedenen Master- und Slave-Module können miteinander verbunden und über die serielle Kommunikation gesteuert werden. Dadurch wird die Regelung komplexer Anwendungen, wie das Mischen von mehreren Gasen oder die Regelung verschiedener Drücke an mehreren Punkten der Maschine einfacher. Eine weitere typische Anwendung ist die Positionierung eines Pneumatikzylinders durch ein einziges Steuersignal.


Mehr dazu im Video: Open Frame Controller - Modular proportional regulator: