Industrial Automation

Linearantriebe | Serie 5E

Für jede Anwendung geeignet

Für jede Anwendung geeignet

Die Achsen der Serie 5E sind mechanische Linearantriebe, bei denen die von einem Motor erzeugte Drehbewegung in eine lineare Bewegung mittels einer Kugelumlaufspindel oder Zahnriemen umgewandelt wird.

Diese Serie ist in 3 Baugrößen - 50, 65 und 80 mm erhältlich und besitzt ein spezielles selbst tragendes Vierkantprofil mit einer Kugelumlaufführung, die in den Antrieb integriert ist. Sie bietet außergewöhnliche Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Belastungen.

Um die Innenteile vor eventuellen schädlichen Umgebungseinflüssen zu schützen, ist das Profil mit einem Edelstahldichtband ausgerüstet. Ein in der Achse integrierter Magnet erlaubt die Verwendung von externen Näherungsschaltern und ermöglicht die Durchführung von Referenzfahrten oder Weg-Messungen.

Mit diesen beiden Versionen ist die Serie 5E ideal für die Anforderungen verschiedener Branchen, wie zum Beispiel VerpackungMontage und Automotive geeignet.


MAXIMALE FLEXIBILITÄT UND EFFIZIENZ:

Aufgrund der modularen Bauweise können mit der Serie 5E flexibel Mehrachslösungen mit unterschiedlichen Antriebskonzepten erstellt werden, die maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gewährleisten.

Camozzi Automation unterstützt Sie bei der Auswahl der optimalen technischen Lösung sowie bei der Installation und Inbetriebnahme Ihres elektromechanischen Systems als zuverlässiger Technologiepartner unterstützt - egal für welche Anforderungen. 


SERIE 5ES...TBL

Viele Positionen anfahrbar, mit integriertem Zahnriemenantrieb:

  • Hohe Dynamik
  • Hohe Geschwindigkeit

NEU

SERIE 5ES...BS

Hohe Präzision und Zuverlässigkeit.

Viele Positionen anfahrbar, mit integrierter Kugelumlaufführung:

  • Hohe Tragfähigkeit
  • Hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit
  • IP40
  • Große Auswahl an Montagezubehör

BRANCHEN:

  • Montage & Robotik
  • Verpackung
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Automobilindustrie

   


ANWENDUNGEN:

  • Pick & Place
  • Positionieren
  • Maschinenbestückung
  • Schneiden
  • Pressen
  • Palettieren