Katalog

Katalog


Disegni 2D/3D

2D/3D

Serie QR - Drehantrieb mit Zahnstange/Ritzel

Kompakt, doppeltwirkend, Magnetversion
Baugrößen: 7, 10, 20, 30, 50 mm

Kompakt, doppeltwirkend, Magnetversion
Baugrößen: 7, 10, 20, 30, 50 mm

Die Drehantriebe der Serie QR mit Doppelkolben gewährleisten hohe Drehmomente, hohe Stabilität und eine genaue Drehbewegung. Mithilfe von Stellschrauben, beziehungsweise Hydraulikdämpfern an einer Seite des Drehantriebs, wird der Drehwinkel nach Bedarf zwischen 0° und 190° eingestellt. Die eingesetzten Stoßdämpfer federn zwei- bis fünfmal mehr kinetische Energie ab, als eine pneumatische Endlagendämpfung. Der kompakte Drehantrieb ermöglicht die direkte Montage der bewegten Last. Die Serie QR zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise und geringes Gewicht aus. Auch die Kombination mit einem End-of-Arm-Tooling (EOAT) ist möglich. Die Antriebe finden Einsatz im Montage- und Verpackungssektor und jeder Anwendung, bei der Gegenstände übergeben, gekippt oder gedreht werden.

· Kompakte Bauweise
· Hohe Drehstabilität
· Einstellbarer Drehwinkel
· Einfache Montage
· Mechanische oder hydraulische Stoßdämpfer
· Integration in Handling-Systeme 

Go