Katalog

Katalog


Disegni 2D/3D

2D/3D

Serie CGAN - Winkelgreifer 30°

Schnell und kompakt für höchste Produktivität

Die Greifer Serie CGAN verfügen über einen Öffnungswinkel von -10° bis 30°und garantieren auch in beengten Räumen einen schnellen und sicheren Griff.

Aufgrund des kompakten Designs und der hochwertigen Werkstoffe eignen sich diese Greifer für alle Anwendungen, die hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit erfordern, wie Transportieren, Pick & Place oder Pick & Hold.

Befestigungsmöglichkeiten an drei Seiten stellen in Kombination mit einem optionalen Adapter eine einfache und flexible Montage sicher. Geeignet für Branchen, die hohe Produktionseffizienz fordern wie Montage, Verpackung oder Lebensmittel & Getränke.

VORTEILE

· Kompaktes und leichtes Design
· Flexibilität beim Einbau
· Befestigungsmöglichkeit an drei Seiten
· Hohe Schließ- und Öffnungsgeschwindigkeit
· Positionsabfrage mit Schaltelementen der Serie CSD möglich

Go