Katalog

Katalog


Disegni 2D/3D

2D/3D

Serie PRE - Proportionaldruckregler mit CoilVision Technologie

Der Proportionaldruckregler der Serie PRE mit der neuen CoilVision Technologie überwacht konstant die Funktion der Magnetventile im Inneren des Reglers und beugt eventuellen Störungen vor. 
 

Der Proportionaldruckregler der Serie PRE mit der neuen CoilVision Technologie überwacht konstant die Funktion der Magnetventile im Inneren des Reglers und beugt eventuellen Störungen vor. 
 

Erfasste Daten werden kabellos in die Cloud übermittelt, zusammengefasst und zur Funktionskontrolle des Reglers mit einem Dashboard visualisiert.

Die Serie PRE ist in zwei Baubreiten und verschiedenen Konfigurationen, darunter eine IO-Link Variante, verfügbar. Neben den Standardoptionen mit und ohne Display gibt es die Version mit integrierter Entlüftung. Diese ermöglicht die gesamte Anlage, auch ohne Stromversorgung, drucklos zu schalten.

Die Version Manifold garantiert mehrere Ausgänge mit einem einzigen Eingang zu regeln. Die Version mit externem Sensoranschluss ist für Anwendungen verfügbar, die eine Überwachung des Drucks von aggressiven Flüssigkeiten oder Gasen verlangt.

Go