Effizientes Greifen auf engstem Raum
Die Greifer Serie CGSY zeichnen sich durch langfristig konstante Leistungen aus, auch für anspruchsvolle Applikationen mit hohen Anforderungen an die Produktivität.
Der 180° Öffnungswinkel ermöglicht vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und ein optimales Produkthandling. Dies ermöglicht den Einsatz besonders beim Streckblasen von PET-Flaschen oder für die Abfüllung in der Lebensmittelbranche und chemischen Industrie.
Das Design und die hochwertigen Werkstoffe gewährleisten eine präzise Funktion auch unter rauen Bedingungen, zum Beispiel in staub- und dampfbelasteten Umgebungen oder in Anwendungen mit häufigen Reinigungsvorgängen.