Der neue smarte Greifer von Camozzi Automation ist mit seinem innovativen technologischen Konzept einer Hand sehr nahe. Das Ergebnis: Flexibilität, Effizienz, Ergonomie und Intelligenz in einem.
Er nimmt Objekte wahr, erkennt ihr Gewicht und ihre Abmessungen und kann ihre Entfernung abschätzen.
DAS PROJEKT:
Dieses Forschungsprojekt ist eine Zusammenarbeit mit dem IIT Italian Institute of Technology in Genua, mit dem Ziel, künftig weitere Produkte und Technologien für das Camozzi-Greifer Sortiment zu entwickeln.
Der Greifer ist mit einem integrierten Sensorsystem ausgestattet, das Informationen über das zu greifende Bauteil und die Umgebung sammelt, verarbeitet und je nach Situation entsprechende Reaktionen einleitet.
Ziel ist es, den Greifer auf einfachste Weise – Plug & Play - mit den gängigsten Kommunikationsprotokollen an die auf dem Markt befindlichen Cobots anzuschließen. Dies bedeutet Prozessoptimierung und Abfallreduzierung, Verbesserung der Sicherheit des Bedieners und der Anlage sowie größere Flexibilität und Wiederverwendbarkeit.
Das ist ein weiterer Entwicklungsschritt hin zu einer intelligenten, innovativen, vernetzten und umweltverträglichen Fabrik.
EIN GREIFER MIT 5 SINNEN:
SEHEN Erkennung des zu greifenden Werkstücks | Erkennung von sich nähernden Objekten
KOMMUNIZIEREN Feldbus-Kommunikation | Drahtlose und NFC-Kommunikation | Visuelle Kommunikation (LED)
ANALYSIEREN Kraftregelung | Positionsregelung | Geschwindigkeitsregelung | Vorausschauende Wartung | Programmierbare Gesten
ERFASSEN Messung des Werkstückgewichts | Messung der Werkstückgröße | Anti-Rutsch-Griff-Funktion
VERBINDEN mechanischer und elektrischer Anschluss für Cobots und industrielle Plug & Play-Roboter
WERFEN SIE EINEN BLICK IN DIE VIDEO PRÄSENTATION ÜBER DEN SMARTEN GREIFER VON CAMOZZI (Mecspe 2021):