Pneumatik Hochleistungszylinder Serie 63

07.10.19
Lokale News

Beim neuen ISO Zylinder Serie 63 von Camozzi Automation stehen Gewichtsreduktion und Performance im Vordergrund.

Das klare und saubere Design dieses ISO 15552 konformen Zylinders, in Kombination mit 25% Gewichtsreduktion zu den vorherigen Modellen, geben der Serie 63 eine fließende Form und unterstreichen seine hervorragende Leistung. Einzel- oder doppeltwirkend, ist die vielseitige Serie 63 in unterschiedlichen Versionen verfügbar und bietet Einsatzmöglichkeiten für ein breites Spektrum unterschiedlicher Sektoren und Anwendungen. 

Ein besonderes Merkmal ist auch die einstellbare Endlagendämpfung, die eine deutliche Geräuschreduzierung ermöglicht. Erhältlich in Alu-Profil/-Rundrohr, gerollter Edelstahlkolbenstange und Nuten zur Anbringung von Näherungsschaltern für die Positionsabfrage. Verfügbar sind auch Hoch- und Temperatur-, Leichtlauf- und korrosionsbeständige Versionen, ATEX Zertifizierung und eine Version mit Messingabstreifern an der Kolbenstange für den Einsatz in verschmutzen Umgebungen.

Die Serie 63 ist in den Durchmessern 32-125 mm mit Hüben bis zu 2500 mm erhältlich. Ein umfangreiches Programm an Montagezubehör ermöglicht einen universellen Ein-/Anbau.

Mehr Informationen:

Telefon: 05223 52888-0/ info@camozzi.at

Hochleistungszylinder Serie 63 - Camozzi