Zu den wichtigsten Zielen von Camozzi gehören Qualität und Sicherheit, der Schutz der Umwelt und dass unsere Tätigkeiten im Einklang mit den Gegebenheiten der Länder stehen, in denen wir sie ausüben.
Seit 1993 ist Camozzi nach der Norm ISO 9001 für Qualitätsmanagement zertifiziert. 2003 erhielt das Unternehmen die Zertifizierung nach ISO 14001 für das Umweltmanagement.
Im gleichen Jahr zertifizierte DNV, das globale Unternehmen für Qualitätssicherung und Risikomanagement, das integrierte Managementsystem von Camozzi, das die Normen ISO 9001 und ISO 14001 umfasst. 2013 erlangte Camozzi die ISO/TS 16949-Zertifizierung für Verschraubungen der Serie C-Truck und der Serie 9000 Fuel; der Übergang auf die neue Ausgabe der Norm IATF 16949 erfolgte 2018.
Ab dem 1. Juli 2003 mussten alle in der Europäischen Union verkauften Produkte, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen waren, nach der Richtlinie 94/9/EG, auch als ATEX bekannt, zugelassen werden.
Unter diese neue Richtlinie fielen auch nichtelektrische Teile wie pneumatische Steuerungen, für die eine Zulassung erforderlich ist.
Hinweis: Die unterschiedlichen Zertifikate gelten nur für die genannten Standorte (siehe Zertifikate im Download-Bereich).
Verbindliche Richtlinien
- Richtlinie 99/34/EG (Produkthaftungsrichtlinie) und Änderung in Verordnung 02/02/01 Nr. 25
- Richtlinie 2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie
- Richtlinie 2014/30/EU – EMV-Richtlinie – Elektromagnetische Verträglichkeit, mit einschlägigen Ergänzungen
- Richtlinie 2014/34/EU – ATEX-Produktrichtlinie
- Richtlinie 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie
- Richtlinie 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie
- Richtlinie 2001/95/EG – Produktsicherheitsrichtlinie
- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – REACH-Verordnung (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)
Technische Normen
- DIN EN ISO 4414 – Fluidtechnik – Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Pneumatikanlagen und deren Bauteile
Hinweise zum Umweltschutz
- Verpackung: Wir achten auf die Umwelt und setzen daher recycelbare Materialien ein, einschließlich recycelbarem PE und Papier.
- Green Design-Projekt: Neue Produkte werden immer unter Berücksichtigung der Umweltauswirkungen entwickelt (konkretes Projekt, Ausarbeitung usw.).