Flexible Lösungen mit elektrischen Antrieben

Unser stetiges Streben nach der besten Performance beginnt mit der Auswahl und Einbindung qualifizierter Lieferanten für Komponenten und Systeme. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Optimierung von Produktionszyklen.

Fabio Fraccaroli

Wir beziehen Partner wie Camozzi ein, die sich durch Qualität und Zuverlässigkeit auszeichnen. Damit lösen wir Probleme in Bezug auf das Volumen und die komplexen Oberflächen der Kundenprodukte und bieten jedem die beste Lösung.

Fabio Fraccaroli
FPA Managing Director

De Lama - Maßgeschneiderte Pneumatikeinheit steigert Effizienz De Lama - Maßgeschneiderte Pneumatikeinheit steigert Effizienz
De Lama - Maßgeschneiderte Pneumatikeinheit steigert Effizienz

Sektor: Produktion von Maschinen und Anlagen für die pharmazeutische Industrie

Kompakte, maßgeschneiderte Maschinen, mit in ihrer Baugröße optimierten Komponenten für Sterilisation, Waschen und andere Prozesse.

Open Frame Controller regelt perfekten Schliff der Skier im Reichmann Automat
Bessere Schleifqualität und reduzierte Betriebskosten dank proportionaler Regelung

Sektor: Schleif- und Bearbeitungsmaschinen für die Holzindustrie

Der Open Frame Proportionalregler garantiert auf Imeas EvoL-Schleifmaschinen eine stabile Position des Schleifbands und reduziert die Betriebskosten.

Open Frame Controller regelt perfekten Schliff der Skier im Reichmann Automat
Tewes-Bis - Präzise Käseportionierung mit elektrischen Antrieben

Food & Beverage / Herstellung von Maschinen und Anlagen für die Milchverarbeitung

Diese Anlage zur Käseherstellung zeichnet sich durch hohen Qualitätsanspruch, Leistung und Zuverlässigkeit aus. Die Integration einer elektromechanischen Lösung ermöglicht eine präzise Steuerung von Schnittgeschwindigkeit, Hub und Kraft und gewährleistet die Einhaltung strengster Hygieneanforderungen sowie hohe Korrosionsbeständigkeit beim Einsatz von Reinigungsmitteln.

Open Frame Controller regelt perfekten Schliff der Skier im Reichmann Automat
Reichmann & Sohn - Proportionale Regelung für perfekten Schliff

Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme

Im Schleifautomat von Reichmann & Sohn sorgt der Open Frame Controller mit kluger Regelung für perfekten Schliff der Skier und einfaches Bedienen der Anlage.

Bonetto Automation - Ventile mit integrierter Diagnose und Prognose
Bonetto Automation - Ventile mit integrierter Diagnose und Prognose

Branchen: Montage, Robotik und Verpackung für Industrie und Medizintechnik

Die ehrgeizigen Wachstumspläne von Bonetto im Bereich Medizintechnik haben zur Entwicklung einer Plattform hoch standardisierter Maschinen geführt, mit denen es möglich ist, maßgeschneiderte Lösungen für Kundenbedürfnisse zu konfigurieren. Ein interessantes Beispiel ist das mit Camozzi realisierte automatisierte System zur Produktion vor gefüllter Reagenzgläser.

Bonetto Automation - Ventile mit integrierter Diagnose und Prognose
Bonetto Automation - Ventile mit integrierter Diagnose und Prognose

Montage, Robotik und Verpackung für Industrie und Medizintechnik

Die ehrgeizigen Wachstumspläne von Bonetto im Bereich Medizintechnik haben zur Entwicklung einer Plattform hoch standardisierter Maschinen geführt, mit denen es möglich ist, maßgeschneiderte Lösungen für Kundenbedürfnisse zu konfigurieren. Ein interessantes Beispiel ist das mit Camozzi realisierte automatisierte System zur Produktion vor gefüllter Reagenzgläser

Rolfo SpA - Steckverbinder reduzieren Montagezeit und Materialeinsatz
Rolfo SpA - Steckverbinder reduzieren Montagezeit und Materialeinsatz

Transportation

Kleine Komponenten, aber mit wichtiger Funktion beim Transport von wertvollen Gütern.

 

Schraubautomat mit Serie 5E Linearachse
Stein-Automationstechnik - Linearantriebe erobern eine Nische

Holzbearbeitung

Im Schraubautomat von Stein-Automationstechnik sorgt elektrische Antriebstechnik von Camozzi Automation für präzises und schnelles Zuführen besonders langer Schrauben.

Tecno Meccanica - Bessere Schinkenqualität mit Pneumatik
Tecno Meccanica - Bessere Schinkenqualität mit Pneumatik

Lebensmittelindustrie

Das neue Schinken-Massagesystem von Tecno Meccanica arbeitet mit Technologiekomponenten von Camozzi Automation, was zu einer deutlichen Verbesserung der Produktqualität führt.

Horsch Leeb - Stresstest für Steckverbinder
Horsch Leeb - Stresstest für Steckverbinder

In einem gemeinsamen Projekt mit dem Landmaschinenhersteller Horsch Leeb hat Camozzi Automation besonders resistente Pneumatik-Verschraubungen für das Bremssystem einer Spritzmaschine entwickelt.

Kantenanleimmaschine SCM Group
SCM Group - Höhere Maschinenleistung durch Proportionaltechnik

Holzbearbeitungsmaschinen

Die mehr als 20-jährige, enge Zusammenarbeit zwischen der SCM Group und Camozzi Automation, hat beiden Seiten Vorteile gebracht.

Proportionalregelung bei Sagicofim Proportionalregler Serie LR
Proportionalregelung bei Sagicofim

Das Servoventil Serie LR von Camozzi gewährleistet den einwandfreien Betrieb eines neuen automatischen Testsystems von Sagicofim. Es wurde zur Prüfung von Sicherheitsbehältern für Filtergeräte konzipiert.

Flexible Lösungen mit elektrischen Antrieben
Flexible Lösungen mit elektrischen Antrieben

Unser stetiges Streben nach der besten Performance beginnt mit der Auswahl und Einbindung qualifizierter Lieferanten für Komponenten und Systeme. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Optimierung von Produktionszyklen.

Druckregelung bei C&C Flexo
Druckregelung bei C&C Flexo

Mithilfe einer innovativen Lösung zur Regelung des Drucks in pneumatischen Zylindern fertigt C&C Flexo leistungsstarke Flexodruckmaschinen, die ein konstantes Qualitätsniveau des Endprodukts garantieren.