Die ehrgeizigen Wachstumspläne von Bonetto im Bereich Medizintechnik haben zur Entwicklung einer Plattform hoch standardisierter Maschinen geführt, mit denen es möglich ist, maßgeschneiderte Lösungen für Kundenbedürfnisse zu konfigurieren. Ein interessantes Beispiel ist das mit Camozzi realisierte automatisierte System zur Produktion vor gefüllter Reagenzgläser
Bonetto, mit Sitz in Pinerolo in der Provinz Turin, ist federführend im Bau von Anlagen für Montage, Robotik und Verpackung in den Bereichen Automobilindustrie, elektronische Systeme und allgemeiner Mechanik. In den letzten zehn Jahren hat das Unternehmen damit begonnen, die Produktpalette zu diversifizieren und sich anderen Branchen wie Medizin/Pharmazie, Brillen, Luxusgüter, Haushaltsgeräten, Elektromechanik, Kosmetik geöffnet – um ein breiteres Portfolio anzubieten.
Anforderungen
Bonetto verfolgte im medizinischen Bereich eine Wachstumsstrategie, die die Entwicklung einer Plattform vorkonfigurierter Module beinhaltet. Aus diesen standardisierten Modulen kann sehr einfach ein breites Spektrum an Maschinen konfiguriert werden.
In dieser Branche gibt es zwei Lösungen: ein lineares und ein Rundtakt-System. "Die erste Lösung", so erklärt Francesco Fraschetta, Verkaufsleiter bei Bonetto Automation, "ist ideal für eine flexible Produktion, die zweite Lösung ist für den Fall, wenn höhere Produktivität gefordert ist. In diese Systeme sind sogenannte Standard Operating Groups (SOGs) integriert, die je nach Projektanforderungen ausgewählt und konfiguriert werden. Genauer gesagt ist jede SOG für einen bestimmten Vorgang zuständig, wie z. B. Handling, Dosieren, Kleben, Schweißen und so weiter. Im Vergleich zu einer umfangreichen Lösung, die zu 90 % standardisiert ist, hängt der Anpassungsprozess für jeden Kunden vom Produktionsprozess ab".
Eine solche Plattformlösung hat Bonetto kürzlich einem bedeutenden Unternehmen aus dem pharmazeutisch-medizinischen Bereich angeboten. "Vor einigen Monaten", so Fraschetta, "bat uns einer unserer Kunden, ein automatisiertes System für die Produktion von vor gefüllten Reagenzgläsern zu entwickeln.
"Das System sollte das Füllen, Verschließen, Etikettieren und Beschriften übernehmen und auch Maschinen für die Primär- und Sekundärverpackung